Publicar produtos
down 165
down 165

    down 165

    Traduzido por Google,
    kreon down 165 direcional é um refletor totalmente embutido com um snoot integrado que serve a dois propósitos. Em primeiro lugar, absorve o fluxo parasita, auxiliando assim no controle, e em segundo lugar, fornece um anel de montagem integrado para a fixação de lentes ópticas adicionais para maior otimização. O kreon down direcional possui um ajuste rotacional de 360º e um ajuste angular de 30º, que, quando combinado com a escolha do refletor TIR spot, Flood e Wide Flood, proporciona uma ferramenta de iluminação de realce verdadeiramente versátil. O wallwasher kreon down 165 fornece uniformidade quase perfeita em superfícies verticais. Isto é possível graças ao design óptico único que é capaz de reflectir a luz até ao topo das paredes adjacentes através de um ângulo de feixe completo de 180º, mantendo ao mesmo tempo uma componente de luz descendente eficaz.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_down_165
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África