Publicar produtos
down in-line 120
down in-line 120
down in-line 120

    down in-line 120

    Traduzido por Google,
    kreon down in-line 120 é uma gama de downlights embutidos de formato quadrado com uma abertura de 120 mm. O kreon down in-line 120 pode ser girado até 360° e inclinado 30° sem comprometer a posição embutida da lâmpada ou o controle de brilho. A luminária pode apontar para superfícies verticais e horizontais. O kreon down in-line 120 está equipado com um porta-filtro para que filtros opcionais possam ser adicionados. A gama 120 está disponível como luminária downlight, direcional ou wallwash e é adequada para uma ampla gama de aplicações onde são necessários pacotes de lúmen mais elevados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_down_inline_120
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África