Publicar produtos
down in-line 40
down in-line 40
down in-line 40

    down in-line 40

    Traduzido por Google,
    kreon down in-line 40 é uma gama de downlights embutidos sem acabamento em formato quadrado com uma abertura de 40 mm. O discreto kreon em linha 40 coloca o foco na própria luz. kreon down in-line 40 é perfeita para utilização em espaços compactos e está disponível como luminária downlight, direcional ou wallwash.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_down_inline_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África