Publicar produtos
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 de 5 estrelas4.3(19 avaliações)
    Traduzido por Google,
    pendente kreon esprit: Com 3 ou 4 cabeças de lâmpada individuais montadas numa barra horizontal delgada e suspensas com cabos de tensão de aço, esta variante oferece a máxima flexibilidade no design de iluminação. Pode ser instalado como um elemento individual marcante ou em conjunto de dois ou mais, permitindo composições de iluminação cativantes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_esprit_pendant
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtospendant luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África