Publicar produtos
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant

    holon 40 pendant

    4.6 de 5 estrelas4.6(53 avaliações)
    Traduzido por Google,
    kreon holon 40 é uma linha de downlights cilíndricos montados em superfície, embutidos, montados em trilhos e pendentes, caracterizados por sua forma compacta e posição profunda do LED, proporcionando uma sensação sutil de luz sem uma possível percepção visual desconfortável. Com uma escolha de unidades fixas ou direccionais, o kreon holon 40 pode fornecer uma solução discreta mas funcional para realçar a iluminação na arquitectura. Acabamento em preto ou branco puro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_holon_40_pendant
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtospendant luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3210
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África