Publicar produtos
kagi 16 profile
kagi 16 profile
kagi 16 profile
kagi 16 profile

    kagi 16 profile

    4.6 de 5 estrelas4.6(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    kreon kagi é um sistema de perfis inovador e extremamente versátil que combina iluminação linear e de realce. O perfil básico de 24 V pode ser embutido ou montado em superfície e pode ser opcionalmente equipado com tubos de luz contínuos acetinados de 16 mm ou 26 mm de diâmetro para uma distribuição sustentada de luz suave. Uma junção engenhosa permite uma conexão de segundo nível perpendicular e inclinada em 90° do perfil de 24V. Além disso, podem ser adicionados focos redondos ou quadrados e wallwashers fixando-os nos perfis principais. É possível alterar a posição dos holofotes sobre a pista.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_kagi_profile_16
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprofile systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)24
    • Largura (mm)16
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África