Publicar produtos
nuit

nuit

Traduzido por Google,
kreon nuit é um feixe de design elementar que pode ser usado como uma linha maciça para trazer elementos gráficos para a arquitetura. O sistema LED avançado com lentes TIR (Total Internal Reflector) finas requer um espaço estreito de apenas 10 mm para desdobrar uma variedade de ângulos de feixe. Sua forma básica chama a atenção mínima e pode ser facilmente usada em combinação com outras ferramentas de luz kreon, criando um uso artístico e responsável de fontes de luz em uma instalação embutida, montada em superfície ou suspensa, tornando-o um sistema de iluminação linear altamente versátil e de alto desempenho
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakr_nuit
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosprofile systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCLâmpada
  • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniclassLighting Posts

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África