Publicar produtos
rei
rei

    rei

    Traduzido por Google,
    kreon rei é uma família de produtos oferecidos como luminárias individuais de parede ou como um sistema contínuo. As luminárias individuais kreon rei são produtos embutidos na parede de baixo nível ou montados na parede, projetados para fornecer iluminação de posicionamento discreto através de um sistema de refletores otimizado. Estão disponíveis em dois tamanhos com opção de acabamento preto ou branco. O sistema kreon rei contínuo é uma luminária montada na superfície do teto ou embutida no teto oferecida com uma opção de ótica de lavagem de parede ou ótica de downlight. Ambos os tipos podem ser especificados em comprimento e estão disponíveis em acabamentos preto ou branco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_rei
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprofile systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África