Publicar produtos
rei profile
rei profile
rei profile
rei profile

    rei profile

    Traduzido por Google,
    kreon rei é uma família de produtos oferecidos como luminárias individuais montadas na parede ou como sistema contínuo. As luminárias individuais kreon rei são produtos de baixo nível embutidos na parede ou montados na parede, projetados para fornecer iluminação de posicionamento discreto por meio de um sistema refletor otimizado. Eles estão disponíveis em dois tamanhos com opção de acabamento preto ou branco. O sistema kreon rei continuos é uma luminária montada na superfície do teto ou embutida no teto, oferecida com uma opção de óptica de lavagem de parede ou óptica de downlight. Ambos os tipos podem ter comprimento especificado e estão disponíveis em acabamento preto ou branco. O sistema óptico kreon rei wall wash foi desenvolvido para fornecer uma luminância contínua e homogênea em superfícies verticais e é a solução perfeita para galerias, aplicações residenciais ou de varejo onde a iluminância do plano vertical é um pré-requisito do planejamento de iluminação. A luminária down kreon rei fornece iluminação controlada contínua em um feixe simétrico otimizado de apenas 55º para focar a luz em áreas de trabalho ou onde é necessário um maior nível de iluminação ambiente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_rei_profile
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprofile systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África