Publicar produtos
up 165
up 165

    up 165

    Traduzido por Google,
    kreon up 165 o maior membro dos uplighters embutidos no piso, caracterizado por sua aparência minimalista e funcionalidade óptica. A linha oferece formas quadradas e circulares, com acabamento em vidro temperado com fundo preto ou branco e acabamento em aço inoxidável acetinado. Os módulos LED estão inseridos profundamente nas luminárias e são controlados por uma escolha de persianas anti-reflexo para iluminação superior precisa ou óptica wallwash para iluminância vertical. As unidades são vedadas de acordo com IP67 e possuem carcaça de alumínio fundido e aço inoxidável para fornecer proteção contra os ambientes mais adversos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_up_165
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed floor luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África