Publicar produtos
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double

    prologe 40 double

    Traduzido por Google,
    kreon prologe 40 é um downlight miniaturizado montado em superfície que reflete completamente os princípios de iluminação da kreon: qualidade, design e integração arquitetônica. O kreon prologe 40 é caracterizado por sua forma compacta e hospeda uma fonte LED invisível simples ou dupla. As luminárias kreon prologe 40 podem ser equipadas com óptica darklight profissional com pacotes de lúmen até 920lm. Acabamento em preto para um contraste dramático ou branco puro para desaparecer na arquitetura circundante. O kreon prologe pretende criar luz funcional através da presença discreta de volumes arquitectónicos simples numa caixa compacta montada na superfície.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprologe_40_double
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosceiling mounted luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1575
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África