Publicar produtos
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line

    stark 60 in-line

    Traduzido por Google,

    O Kreon Stark In-Line 60 é um plafon de embutir sem moldura de 60 mm que se integra perfeitamente ao teto, oferecendo minimalismo puro, ótica de precisão com baixo brilho e alto desempenho de LED CRI para ambientes arquitetônicos refinados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastark-60-in-line
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90.5
    • Largura (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África