Publicar produtos
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
    Kvänum

    Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-

    Traduzido por Google,
    Armário de cozinha sem puxadores com uma prateleira de aço inoxidável e porta articulada
    Especificação
    • Available in 400, 450, 600, 700, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabase-unit-D
    • Familia de productoH10-Art
    • Grupo de produtosBase unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen canopies
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden