Publicar produtos
Cabinet for Fisher & Paykel dishwasher, 1 tall drawer, M-FPD
Kvänum

Cabinet for Fisher & Paykel dishwasher, 1 tall drawer, M-FPD

Traduzido por Google,
Armário de cozinha para lava-louças Fisher & Paykel, 1 gaveta alta
Especificação
  • Inside drawer made of solid oak Available in 640 mm width and 625 mm depth
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaModule-base-unit-FPD
  • Familia de productoModule
  • Grupo de produtosBase unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen canopies
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework