Publicar produtos
Cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door, M-URL
Cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door, M-URL
    Kvänum

    Cabinet with 2 internal tall drawers, hinged door, M-URL

    Traduzido por Google,
    Armário de cozinha com 2 gavetas altas internas, porta de batente
    Especificação
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640 mm width and 400, 625 mm depth
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModule-base-unit-URL
    • Familia de productoModule
    • Grupo de produtosBase unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen canopies
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework