Publicar produtos
Frama Module kitchen with large island
Kvänum

Frama Module kitchen with large island

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Unimos nossa paixão pela madeira e pelo artesanato tradicional à estética minimalista e elegante da FRAMA. E agora, nossa nova cozinha colaborativa — FRAMA Modules by Kvänum — finalmente se destaca por si só.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaModule-Kitchen-2
  • Familia de productoModule
  • Grupo de produtosShowcase
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2025-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen canopies
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

Disponibilidade da região

Europa