Publicar produtos
Stand for tall unit, MSTH
Stand for tall unit, MSTH
    Kvänum

    Stand for tall unit, MSTH

    Traduzido por Google,
    Suporte de cozinha para 1 ou 2 unidades altas
    Especificação
    • Available in 680 mm,(1 unit) and 1320 mm (2 units) width and 680 mm depth
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModule-stand-Tall-unit
    • Familia de productoModule
    • Grupo de produtosStand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen canopies
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework