Publicar produtos
Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
Kvänum

Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60

Traduzido por Google,
Armário de cozinha para forno integrado, duas gavetas altas, uma gaveta, prateleira
Especificação
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatall-unit-LU2-60-58
  • Familia de productoH10-Art
  • Grupo de produtosTall unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1990
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen canopies
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden