Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
kvanum/products/5bd7fe90-3f89-4d83-8ee5-f75193e9a201
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers and one shelf, SUM2-60
Indisponível em Estados Unidos
Kvänum
Seguir
Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers and one shelf, SUM2-60
Traduzido por Google,
Vista original
Armário de cozinha para micro e forno integrados, duas gavetas altas e uma prateleira
Descarregar
Especificação
Especificação
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
tall-unit-SUM2-60-58
Familia de producto
H10-Art
Grupo de produtos
Tall unit
Data de publicação
2025-04-30
Número de edição
1
Altura (mm)
2190
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
580
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Instruções de instalação
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Vídeo de instruções
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certificação do produto
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Descrição técnica
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 Descrição
Kitchen canopies
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 15 33 11
Título Omniclass
Residential Kitchen Specialty Casework
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar