Publicar produtos
Hybrid kitchen fitting F5LME001
Hybrid kitchen fitting F5LME001

    Hybrid kitchen fitting F5LME001

    Traduzido por Google,
    Torneira de cozinha híbrida F5LME DN 15 como misturadora de coluna com bica giratória, pode ser travada na posição central. Faixas de rotação ajustáveis ​​de 50°, 120° e 360°. Para conexão de água quente e fria por meio de mangueiras com filtros. Misturadora monocomando com cartucho misturador com tecnologia de disco cerâmico e parada de temperatura ajustável e antirrotação. Ativação alternativa usando reflexão manual por meio de um sensor optoeletrônico para liberação de água controlada por tempo com temperatura de água de mistura predefinida. Cartucho misturador, válvula solenoide e sensor com eletrônica de controle em caixa totalmente metálica, aço inoxidável escovado. Controlador de jato laminar com controlador de vazão integrado (8,0 l/min). Projeção de 220 mm. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança para reflexão contínua e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação por meio de controle remoto bidirecional opcional. Opcionalmente para operação com bateria com compartimento de bateria incluindo bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por encaixe para instalação sob a pia da cozinha ou para alimentação de energia separada via unidade de alimentação de 6,75 V/12 V CC ou acessórios de sistema aberto AQUA 3000. O compartimento de bateria incluindo bateria ou unidade de alimentação de energia com cabo de extensão deve ser pedido separadamente.
    Especificação
    • Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      Material fitting stainless steel
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing yes
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Spout rotating, top
      Spout projection 220 mm
      Surface finish fitting brushed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Protective system IP 59K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030061048
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosManual taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)392
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África