Hybrid kitchen fitting for hot water heater F5LME002
Traduzido por Google,
Torneira de cozinha híbrida F5LME DN 15 como misturadora de coluna com bica giratória, pode ser travada na posição central. Faixas de rotação ajustáveis de 50°, 120° e 360°. Para conexão por mangueiras em caldeiras abertas de bancada. Misturadora monocomando com cartucho misturador com tecnologia de disco cerâmico e parada de temperatura ajustável e antirrotação. Ativação alternativa usando reflexão manual por meio de um sensor optoeletrônico para liberação de água controlada por tempo com temperatura de água de mistura predefinida. Cartucho misturador, válvula solenoide e sensor com eletrônica de controle em caixa toda de metal, aço inoxidável escovado. Com modelador de feixe. Projeção de 220 mm. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança para reflexão contínua e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação por meio de controle remoto bidirecional opcional. Opcionalmente para operação com bateria com compartimento de bateria incluindo bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por encaixe para instalação sob a pia da cozinha ou para alimentação de energia separada via unidade de alimentação de 6,75 V/12 V CC ou acessórios de sistema aberto AQUA 3000. O compartimento de bateria incluindo bateria ou unidade de alimentação de energia com cabo de extensão deve ser pedido separadamente.