Publicar produtos
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Traduzido por Google,
    Paredes operáveis: Modelo 2020

    Os Painéis Individuais Modelo 2020 / Operação Multidirecional da KWIK-WALL foram projetados para um desempenho duradouro. Eles são fabricados com um substrato acústico estrutural laminado por pressão em ambos os lados de uma estrutura reforçada com aço. Para maior durabilidade, uma película de aço (opcional) pode ser laminada sobre o material do substrato. O Modelo 2020 combina painéis operados individualmente com um sistema de trilhos que pode utilizar interseções de 90° “X”, “L” e “T” para possibilidades ilimitadas de layout.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2020_3in_Multi_Directional
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de produtosOperable Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-05-26
    • Número de edição3
    • Altura (polegadas)194
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)3
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul