Luminous Ava é a nossa parede de vidro de design não acústico, combinando vidro sem moldura e de vidro único com trilhos horizontais de baixo perfil para oferecer iluminação natural com visão clara máxima, estética visual e a máxima flexibilidade na transformação do espaço com visão clara. Comercializada nos últimos 20 anos como parede de vidro da série KWV-Tec sem moldura da Kwik-Wall, esta popular linha de paredes de vidro foi rebatizada como Ava , um componente integral do grupo completo de produtos Luminous Glass Wall.
Painéis Individuais - Pilha Perpendicular, Paralela, Remota ou Personalizada
Os painéis individuais são suportados na parte superior por dois (2) transportadores que operam no sistema de trilhos que permite que os painéis se movam e girem sem esforço através de interseções de raio projetadas para painéis de vidro pesados. A versatilidade dos arranjos de pilha inclui empilhamento perpendicular, empilhamento paralelo, remoto ou Pilha personalizada
O modelo Ava - Trimless da KWIK-WALL oferece máxima versatilidade em arranjos de deslizamento e empilhamento, utilizando painéis operados individualmente com um sistema de trilhos que pode fornecer interseções de 90º, “X”, “L” e “T” para possibilidades de layout quase ilimitadas. O Ava - Trimless combina o elegante retentor de vidro horizontal superior e inferior, usado em outros modelos Clear-Divisions, com o sistema multidirecional Type 425 Track e transportador.
CARACTERÍSTICAS
Disponibilidade da região
| Ásia | América do Norte | América do Sul |
|---|---|---|
Israel | Bermuda | Brasil |
Qatar | British Virgin Islands | |
Saudi Arabia | Canada | |
United Arab Emirates | Caribbean Netherlands | |
Costa Rica | ||
Jamaica | ||
Martinique | ||
Mexico | ||
Nicaragua | ||
Panama | ||
Puerto Rico | ||
The Bahamas | ||
Turks and Caicos Islands | ||
U.S. Virgin Islands | ||
United States |