Publicar produtos
High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters

High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters

Traduzido por Google,

Caldeira de Condensação e Aquecedor de Volume de Água 20:1

TRU TRAC O2 TRIM
O controle elétrico da relação combustível-ar em tempo real do processo de combustão resulta em eficiência otimizada em toda a redução de 20:1.

LAARS LINC™
De uso intuitivo, o sistema de controle de tela sensível ao toque inclui recursos avançados, como cascata automática, redundância inteligente e configuração de início rápido.

ATÉ 96% DE EFICIÊNCIA TÉRMICA
O trocador de calor de aço inoxidável comprovado em campo produz eficiências térmicas ultra-altas.

CONTROLE VARI-PRIME PUMP®
Combina a modulação da caldeira com a bomba da caldeira de velocidade variável para aumentar a eficiência total instalada.

INSTALAÇÃO FLEXÍVEL
Uma pegada pequena, design vertical fino e seção superior removível ajudam a caber em salas mecânicas apertadas.

Muitos pacotes elétricos disponíveis para atender aos requisitos de tensão do local de trabalho; 120, 240, 480 ou 600 VCA.

Especificação
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalaars-magnatherm-hdt
  • Familia de productoHot Water Heat Generators
  • Grupo de produtosMagnaTherm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States