Publicar produtos
High-Efficiency FT Series Wall Combi Boiler

High-Efficiency FT Series Wall Combi Boiler

Traduzido por Google,

O trocador de calor de tubo de incêndio avançado da série FT usa a mais recente tecnologia em construção de tubo de incêndio com um design de aço inoxidável resistente à corrosão, resultando em resposta de aquecimento rápida, eficiência ultra alta e anos de serviço confiável apenas neste aquecedor suspenso de parede cheio de energia ou caldeira combi (aquecimento ambiente e aquecimento de água).

Este design reduz significativamente as contas de aquecimento quando comparado com caldeiras mais antigas e de baixa eficiência - até 20% mais baixas! Economiza potencialmente milhares de dólares em contas de aquecimento durante a vida útil da caldeira.

Especificação
  • Comfort | Reliability | Peace of Mind

    Modulates with up to 10:1 turndown to reduce energy use

    Durable, stainless steel fire tube heat exchanger for long life and superior heating performance

    Environmentally friendly, ultra high 95% AFUE efficiency

    Long life, high performance blower offers reliable, quiet operation

    Integrated, fast acting domestic hot water tank resulting in hot water fast, when you need it

    Left side access panel to help get to hard to reach components

    Laars Advanced Control System

    • Quick set-up control functions
    • Outdoor Reset, to maximize efficiency
    • Conformal coating encapsulates control board protecting it from moisture
    • Anti-freezing control
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaft-series-wall-combi
  • Familia de productoCondensing Boilers
  • Grupo de produtosFT Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States