Publicar produtos
Neotherm

Neotherm

Traduzido por Google,
NeoTherm é uma caldeira hidrônica de condensação, combustão selada e ventilação direta com mais de 95% de eficiência térmica que modula com uma redução de 5 para 1. Possui um trocador de calor de aço inoxidável ASME, sistema de ignição por faísca NeoTherm HB - Comercial - Caldeiras Hidrônicas de Condensação e baixas emissões de NOx (inferior a 10 ppm), para um pacote fácil de usar e ecológico. O NeoTherm é construído de fábrica com o novo Sistema de Controle Integrado LAARS℗ que coloca o controle de ignição, controle de temperatura e limite alto em um dispositivo fácil de usar que faz tudo com uma interface de tela sensível ao toque colorida e fácil de usar. O sistema de controle PID possui proteção contra congelamento e muitos outros recursos. Ele também funciona com outros controles para se tornar parte de um controle de sequenciamento múltiplo e funciona bem com sistemas de automação predial. Objeto BIM hospedado pelo Autodesk® Seek, publicado por Cortesia BIMobject®
Especificação
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNeotherm
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCondensing Hydronic Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers