Publicar produtos
Large Volume Custom Tanks - Jacketed

Large Volume Custom Tanks - Jacketed

Traduzido por Google,

A Laars oferece uma incrível variedade de tanques para atender quase todas as aplicações. Nossas instalações de fabricação avançadas e artesãos altamente qualificados podem fornecer o tanque exato que você precisa.

  • Tanques encamisados e isolados de 240 a 1.040 galões
  • Especialistas em aplicações de fábrica à distância de uma chamada
  • Suporte regional de vendas e serviços: antes, durante e após a instalação!


    REVESTIMENTOS DE DESEMPENHO COMPROVADO

    • Revestido de vidro - Um exclusivo revestimento de esmalte resistente à corrosão é colado às superfícies internas a 1600 ° F - com garantia limitada de 5 anos.
    • Revestimento de vidro duplo - O processo de revestimento de vidro é repetido, proporcionando uma dupla camada de proteção - Com garantia limitada de 10 anos.
    • Revestido de epóxi – O revestimento resistente à corrosão aprovado pela FDA é reparável em campo, temperatura máxima de 180°F, – Suportado por uma garantia limitada de 1 ano.
    • Aço Inoxidável – Tanques fabricados em Aço Inoxidável 316L com 316, 304L e 304 disponíveis mediante solicitação.
    • Espessura - calibre 10 e superior - com garantia limitada de 1 ano.

    Especificação
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalaars-custom-tanks-jacketed
    • Familia de productoTanks
    • Grupo de produtosCustom Tanks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCDepósito
    • Código ETIMEG015120
    • Nome ETIMStorage tanks/vessels
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
    • Número OmniClass23-27 29 19
    • Título OmniclassTanks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States