Publicar produtos
Label HB-B75-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label

Label HB-B75-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door

Traduzido por Google,

Modelo HB-B75I2A / HB-B75L2A para portas de batente, abertura e fecho motorizados.

Largura máxima automática da folha de 1000 mm e peso máximo por folha de 75 kg.

Folha manual com largura mínima de 300 mm.

Para uso não intensivo sem delta de pressão; a estanqueidade é fornecida por juntas de EPDM expandidas montadas nos perfis de alumínio que cobrem três lados do perímetro da folha.

Especificação
  • Automatic simple sealing swing door - 2 leaves

    Door Type:

    __ HB-B75I2A Panel Stainless Steel

    __ HB-B75L2A Panel HPL

    Dimensions:

    Opening Width LV:____ (mm)

    Opening Height HV:____ (mm)

    Opening:

    __Push Opening, “Master” leaf Right Opening as seen from the operator side

    __Push Opening, “Master” leaf Left Opening as seen from the operator side

    __Pull Opening, “Master” leaf Right Opening as seen from the operator side

    __Pull Opening, “Master” leaf Left Opening as seen from the operator side

    composed of:

    • Automation NEXT 75 (HxDxL) 60x75x420 mm :
      • Heavy-duty electromechanical automation
      • Aluminium cover in natural anodized-silver colour - H.60 mm.
      • Aluminium support base
      • Grey ABS side caps
      • 115/230Vac - 50/60Hz power supply
      • Brushless motor with built-in encoder, featuring high performance, low wear, low power consumption.
      • Very quiet gear-driven motion transmission system.
    • Wall frame equipped for hinges
    • Leaf panel complete with dedicated frames and gaskets movement
    • Pull arm HB-NEXTBDT or push arm NEXT-BAS
    • Digital selector and safety sensors


    Optional items to be ordered separately

    • Semi-wall frame
    • Vision panel
    • Manual and electric blinds
    • Handle for Swing Door
    • Pulse devices
    • Emergency opening batteries
    • Lead foils
    • Bands
    • Covering unit cladding
    • Hermetic seal conversion kit with maglock

    The complete doorset is in compliment with the European Standard EN16005 about safety in use in power-operated pedestrian doors.

    Please consult LABEL Automatic Door Solution technical literature for further details.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalabel-hb-b75-2A-automatic-simple-sealing-uneven-double-swing-door-copy-copy
  • Familia de productoAutomatic Swing Doors
  • Grupo de produtosHospital Swing Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCAutomatic doors
  • Código UNSPSC30171510
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_39
  • Uniclass 2015 DescriçãoHinged doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 16 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Composite Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors