Publicar produtos
Label HB-Hermetically Sealing Sliding Door
Label HB-Hermetically Sealing Sliding Door
Label HB-Hermetically Sealing Sliding Door
Label HB-Hermetically Sealing Sliding Door
Label HB-Hermetically Sealing Sliding Door
Label HB-Hermetically Sealing Sliding Door
    Label

    Label HB-Hermetically Sealing Sliding Door

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As portas herméticas de uma só corrediça movem-se horizontalmente e, quando quase fechadas, gerem automaticamente o seu rebaixamento e translação tanto para a parede como para o chão, garantindo assim uma vedação hermética através da compressão de tiras de vedação de borracha especial nos quatro lados da porta.

    Especificação
    • Automatic hermetically sealing sliding door - 1 leaf

      Door Type:

      __ HB-SAITE1 Panel Stainless Steel

      __ HB-SALTE1 Panel HPL

      Dimensions:

      Opening Width LV:____ (mm)

      Opening Height HV:____ (mm)

      Opening:

      __Right Opening

      __Left Opening

      composed of:

      • ETH/E (ETH/E-HW) automation with brushless motor:
        • Automation on 125 mm transom made of aluminium alloy and side caps in ABS
        • mm 135(d) x180(h) aluminium alloy inspection cover assembly
        • Fastened on a load-bearing structure with an aluminium alloy slideway rail mounted on a sound-dampening polyzene guide.
        • Brushless 24Vdc motor with built-in encoder
        • The movement is driven by a rubber antistatic timing belt with Kevlar sides.
        • Three leaf support trolleys with anti-derailment device for ETH/E model (up to 150kg)
        • Four leaf support trolleys with anti-derailment device for ETH/E-HW model (up to 250kg)
        • Control unit with self-learning microprocessor and automatic management of safety procedures (anti-crushing,direction reversal, low-speed safety movement)
      • Leaf panel complete with dedicated frames and gaskets
      • Aluminium covering unit
      • Digital selector
      • Safety sensors (Qty. 2)


      Optional items to be ordered separately

      • Wall frame
      • Vision panel
      • Manual and electric blinds
      • Handle for Sliding Door
      • Pulse devices
      • Emergency opening batteries
      • Lead foils
      • Bands
      • Covering unit cladding

      The complete doorset is in compliment with the European Standard EN16005 about safety in use in power-operated pedestrian doors.

      Please consult LABEL Automatic Door Solution technical literature for further details.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalabel-hb-hermetically-sealing-sliding-door
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosHospital Sliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 16 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia