Publicar produtos
Hollow Brick 7 (24*12*7)

Hollow Brick 7 (24*12*7)

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Tijolo oco duplo de 7 cm. espessura para paredes de alvenaria.
Especificação
  • Hollow clay brick baked with double perforation horizontal for coated masonry factory .; Name: Hueco del 7; Dimensions and Tolerances: Declared value: 240x120x67 mm, Travel: R1, Tolerances of the average value: T1; Absolute Density: 1930 Kg / m³, Tolerance: Category D1 (10%); Apparent density: 900 Kg / m³ (Limit ≤ 1000 Kg / m³) Tolerance: Category D1 (10%), Resistance to normalized understanding: 5N / mm²; Effort to compression (supporting faces): Sideways; Type of facing: mortar; Air acoustic insulation: Apparent density 900 Kg / m³, Tolerance: Category: D1 (10%); Suction: Cwi.s (kg / m² * min): ≤2.0; Content of active soluble salts: S0; Reaction to fire: A1; Water vapor permeability: Water vapor diffusion coefficient: 10 (value tabulated by EN1745: 2012); Adhesion: Initial characteristic resistance to shear of the piece in combination with the mortar: 0.15 N / mm², declaration based on tabulated values according to EN-998-2:2010, Annex C .; Approximate units per m²: 34.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH-7
  • Familia de productoHollow clay brick
  • Grupo de produtosTraditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)240
  • Profundidade (mm)66
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.875
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilidade da região

Europa