Publicar produtos
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight F100

    4.0 de 5 estrelas4.0(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    LAMILUX Glass Skylight F100 – Uma vantagem cristalina – Luz do dia para uma sensação de bem-estar

    LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 – segurança e conforto para espaços de estar e de trabalho

    Seja usado em prédios administrativos ou residenciais, escola ou indústria. LAMILUX Glass Skylight F100 é a resposta ideal e energeticamente eficiente para o desejo de luz do dia em telhados planos.

    A clarabóia de vidro LAMILUX Smoke Lift F100 combina as vantagens da clarabóia de vidro LAMILUX F100 e de um SHEV elétrico.

    [LISTA]
    Disponível com vidros de isolamento térmico duplo ou triplo com valores Ug de 1,1 a 0,7 W/m2K opcionalmente com vidro temperado e com filme transparente e fosco, se necessário
    Disponível em 16 dimensões para o modelo padrão e em 9 dimensões para o modelo de elevador de fumaça
    Diferentes unidades de acionamento de abertura para modelo padrão
    Diferentes sistemas de sombra
    Upstand GRP sem juntas, isolado termicamente, 15 (somente padrão), 30, 40, 50 cm de altura, com valores U de 0,5 W/m2K a 0,9 W/m2K (dependendo das características)
    Declaração ambiental do produto de acordo com para EN 15804
    abertura rápida (165°) do elevador de fumaça em menos de 60 segundos
    elevador de fumaça serial com ventilação multiestágio
    [/LISTA]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLamilux_F100
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de produtosFlat roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-01-15
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia América do Norte