Publicar produtos
LAMILUX Glass Roof PR60
LAMILUX Glass Roof PR60
LAMILUX Glass Roof PR60
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Roof PR60

    2.5 de 5 estrelas2.5(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    LAMILUX Glass Roof PR60 - Viver com luz
    Desenvolva formas personalizadas, projete destaques visuais e estabeleça padrões estéticos em um projeto de construção de prestígio, enquanto ainda desfruta de eficiência energética de primeira classe: Esses requisitos são fáceis de atender com o LAMILUX Glass Roof PR60. Naturalmente, também forneceremos uma integração ideal de sistemas fotovoltaicos, bem como uma ligação a sistemas de controlo de edifícios.


    - Estrutura de suporte extremamente estável em alumínio rígido
    - Ventilação eficiente dos abatimentos de vidro
    - Praticamente sem restrições de design entre 0° e 90°
    - Resistente à carga de vento (Classe C4/B5 EN 12210)
    - Estanqueidade (Classe E 1200 EN 12208)
    - Permeabilidade ao ar (Classe 4 EN 12207)
    - Coeficiente de transferência de calor dos batentes e travessas (Um/t) de 1,3 a 0,72 W/(m²K) (dependendo da espessura do vidro)
    - Declaração ambiental do produto conforme. conforme EN 15804
    - Disponível como componente adequado para casa passiva - LAMILUX Glass Roof PR60energysave

    perceber:

    Os objetos disponíveis para download são exemplos. O LAMILUX Glass Rroof PR60 só está disponível para download em tamanho exemplar. Após verificação das condições locais, o projeto do envidraçamento e da construção deve ser calculado individualmente. Você pode encontrar as opções de vidros individuais em nosso site.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLamilux_PR60
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de produtosContinuous Rooflight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-02-01
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia América do Norte