Publicar produtos
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Escotilha de Acesso ao Telhado Plano Conforto - aba única

    O LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo abre uma nova dimensão no acesso ao telhado. Oferece incidência de luz sem precedentes e acesso conveniente ao telhado para apartamentos de cobertura exclusivos (dimensão máxima da abertura 111cm x 318cm/tamanho da borda superior do telhado 120cm x 350cm). O clima interno também se beneficia da alta eficiência energética do sistema e do vidro triplo.
    [LISTA]
    autolimpante com elevação inclinada de 6°
    variedade de cores conforme tabela RAL (perfis envolventes)
    vidro triplo padrão com valor Ug 0,6 W/m²K
    construção geral evita pontes térmicas
    função de parada de emergência: processo de fechamento monitorado por light berrier
    cumpre a norma DIN 18234 sem necessidade de medidas adicionais (prevenção da propagação do fogo em telhados planos)
    [/LISTA]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLamilux_roof_exit_single_flap
    • Familia de productoDaylight element
    • Grupo de produtosFlat roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)846
    • Largura (mm)2286
    • Profundidade (mm)3998
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia América do Norte