Publicar produtos
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS

    ENERGYGLASS

    Traduzido por Google,

    Os vidros de controlo solar ENERGYGLASS, regulam a transmissão de luz e calor que os atravessam, conseguindo o equilíbrio perfeito entre transparência e temperatura para dar conforto aos espaços interiores.

    Especificação
    • ENERGYGLASS CONTROL glasses have an invisible metallic layer that reflects sunlight to the outside of the building, allowing greater control of the entry of light and heat rays into the interior of the building.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenergyglass
    • Familia de productoENERGYGLASS
    • Grupo de produtosCONTROL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-07-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)3210
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)111
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC003188
    • Nome ETIMGlass
    • Nome UNSPSCLaminated glass
    • Código UNSPSC30171705
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLaminated glass sheets
    • Código CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Número OmniClass23-17 15 11 31
    • Título OmniclassLaminated Glass
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Argentina
    Bolivia
    Brasil
    Chile
    Colombia
    Ecuador
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    French Guiana
    Guyana
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela