Publicar produtos
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-AV

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O L-AV-4Way é um difusor de teto de face com persianas, montado embutida, com núcleo removível.

    Especificação
    • Core Style: 4-way. Blades characteristics: 1.2mm gauge, fixed, 1.5" spacing.

      For Square Type, Nominal Size A or B (width and height) is from 6" through 30" in 3" increments.

      For Rectangular Type, Nominal Size A (width) is from 9" through 30" in 3" increments. Nominal Size B (height) is from 6" through 27" in 3" increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-AV
    • Familia de producto4 Way Diffusers
    • Grupo de produtos4 Way Diffusers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte