Publicar produtos
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Difusor de teto redondo.

    Especificação
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical-dr1000a-round-diffuser
    • Familia de productoRound diffuser
    • Grupo de produtosRound diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte