Publicar produtos
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
Four way ceiling diffuser L-JS
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-JS

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O L-JS-4Way é um difusor de teto com face com persianas.

    Especificação
    • Core Style: 4-way. Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, 1" spacing.

      For L-JS-4Way_Square, Nominal Size A or B (width and height) is from 6" through 24" in 2" increments.

      For L-JS-4Way_Rectangular, Nominal Size A (width) from 8" through 24" in 2" increments. Nominal Size B (height) from 6" through 22" in 2" increments. 

      Also available in 9", 15", 21"

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-JS
    • Familia de producto4 Way Diffusers
    • Grupo de produtos4 Way Diffusers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte