Publicar produtos
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    Traduzido por Google,
    • Difusor cônico para grandes volumes de ar.
    • Feito de aço ou alumínio.
    • Acabamento em pintura eletrostática branca de alta resistência.
    • Barra em T modular (medida da estrutura externa de 24” x 24”) para instalações em tetos de 60 x 60 cm.
    • Pleno de metal com pescoço alto de 1”.
    • Disponível em pescoços de 6”, 8”, 10”, 12” e 14” de diâmetro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical-1100-a-cone-diffuser
    • Familia de productoCone Diffuser
    • Grupo de produtosCone Diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte