Publicar produtos
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
    LAMINAIRE

    Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O L-BG é uma grade de barra linear com núcleo removível. Sua versão -OB possui um amortecedor de controle de fluxo de ar.

    O controle do fluxo de ar no L-BG-OB é feito regulando os botões do damper, acionado por uma chave de fenda de ponta chata (-G).

    Especificação
    • Blades characteristics: 4mm gauge, fixed, 1/2" spacing.
      Blade Deflection types: 0º, 15º, 30º.
      Nominal Size A (Lenght): From 12" through 72" in 2" increments.
      Nominal Size B (Height): 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12".
      Material: Aluminum AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire Special Grey.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-BG
    • Familia de productoLinear Grilles and Diffusers
    • Grupo de produtosLinear Grilles and Diffusers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte