Publicar produtos
Fachada Ventilada/ Sistema com Rebites
Fachada Ventilada/ Sistema com Rebites
Fachada Ventilada/ Sistema com Rebites
Fachada Ventilada/ Sistema com Rebites
Fachada Ventilada/ Sistema com Rebites
Fachada Ventilada/ Sistema com Rebites
    Laminam

    Fachada Ventilada/ Sistema com Rebites

    REBITES/ FIXAÇÃO À VISTA

    As placas Laminam podem ser aplicadas em fachada ventilada mediante rebites de alumínio, cobre ou aço inoxidável. Os rebites podem ser fornecidos em várias colorações RAL em função do acabamento da placa Laminam escolhida. Podem ser utilizadas tanto placas Laminam 3+, como placas Laminam 5+, em função dos desempenhos exigidos e das características do edifício e do local.

    Laminam Spa produz e fornece placas de grés porcelanato para a construção de fachadas ventiladas/ cortina. A execução é de responsabilidade de empresas especializadas que se encarregam do projeto e da instalação. O Gerenciamento de Projetos da Laminam SpA fornece assistência técnica e os valores de resistência da placa ao vento para um dimensionamento correto e uma instalação correta.

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • - Placa de grés porcelanato Laminam

      Revestimento externo realizado com porcelana laminada obtida por moagem húmida de matérias-primas argilosas, rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspático e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em Compatter e sinterização a 1200°C, com cozedura híbrida (gás/elétrica). Com borda retificada monocalibre e com reforço estrutural realizado com fibra de vidro aplicada mediante processo industrial controlado (esteira de fibra de vidro aplicada na parte traseira). Espessura nominal …/….

      A placa é furada previamente mediante a utilização de ferramentas diamantadas segundo as indicações do desenho executivo.

      Formatos: 1000x3000mm/ 1620x3240mm ou sub-formatos adequados para o projeto.

      Laminam SpA fornecerá ao projetista e ao Gerente de Obras os gráficos e os valores de projeto de resistência da placa relativos ao sistema adotado.

      - Fornecimento e colocação da subestrutura

      - Levantamentos, dimensionamento, projeto executivo com elaboração da lista de quantidades, formatos e esquema de furos.

      - Subestrutura realizada com perfis de alumínio ou aço, de forma e secção adequada, devidamente dimensionados com base em cálculo estrutural. Os perfis devem ser furados na posição correspondente aos furos das placas e fixados à parede mediante suportes em “L” de alumínio ou aço. Esses suportes seguram os perfis, levando em consideração a compensação das dilatações térmicas mediante pontos de ancoragem fixos e deslizantes. Buchas de fixação à parede devidamente dimensionadas e adequadas ao tipo de parede.

      - Fixação mecânica realizada mediante rebites de cabeça redonda abaulada de aço inoxidável, cobre ou alumínio com prego de aço inox ou alumínio. Entre a placa e a cabeça do rebite é instalada uma arruela de borracha EPDM ou material equivalente para evitar as tensões entre a placa e o rebite. Na subestrutura vertical, junto dos furos, aplica-se uma fita adesiva comprimível de neoprene ou material equivalente preto com a finalidade de proporcionar um efeito antivibração. A distância horizontal entre os furos e, consequentemente, da subestrutura, deve ser estabelecida em função do local, da altura do edifício e da pressão do vento. Junta mínima de 5 mm entre as placas.

      - Fornecimento de intradorsos em placas Laminam.

      - Colocação de subestrutura e placas Laminam, incluindo mão de obra, equipamentos, elementos de fixação (buchas, parafusos, etc.), corte das placas para obtenção dos subformatos a partir dos formatos principais.

      Itens não incluídos na proposta (despesas a cargo do cliente):

      - IVA;

      - fornecimento e colocação de material isolante;

      - andaimes e/ou plataformas;

      - despesas do estaleiro;

      - eliminação de caixas de embalagem e/ou entulho;

      - fecho inferior e superior noutro material;

      - tudo o que não foi expressamente previsto na proposta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceramic-slab-rivet-system
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de produtosVentilated façades/ Rainscreen
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)3.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniclassWall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls