Publicar produtos
Fachada Cortina
Fachada Cortina
Fachada Cortina
Fachada Cortina
Fachada Cortina
    Laminam

    Fachada Cortina

    4.8 de 5 estrelas4.8(13 avaliações)

    FACHADA CORTINA

    As placas Laminam podem ser utilizadas para a realização de células em fachada cortina. As estruturas empregues são as mesmas utilizadas para o vidro. A placa é colada numa armação de reforço de alumínio e montada com material isolante e chapa moldada por pressão de forma a criar uma célula isolada e alternativa ao elemento em vidro. Podem ser utilizadas placas Laminam 3+, Laminam 5+ e Laminam 12+, em função dos desempenhos exigidos e das características do edifício e do local.

    Laminam Spa produz e fornece placas de grés porcelanato para a construção de fachadas ventiladas/ cortina. A execução é de responsabilidade de empresas especializadas que se encarregam do projeto e da instalação. O Gerenciamento de Projetos da Laminam SpA fornece assistência técnica e os valores de resistência da placa ao vento para um dimensionamento correto e uma instalação correta.

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • - Placa de grés porcelanato Laminam

      Revestimento externo realizado com porcelana laminada obtida por moagem húmida de matérias-primas argilosas, rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspático e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em Compatter e sinterização a 1200°C, com cozedura híbrida (gás/elétrica). Com borda retificada monocalibre e com reforço estrutural realizado com fibra de vidro aplicada mediante processo industrial controlado (esteira de fibra de vidro aplicada na parte traseira). Espessura nominal …/….

      Formatos: 1000x3000mm/ 1620x3240mm ou sub-formatos adequados para o projeto.

      Laminam SpA fornecerá ao projetista e ao Gerente de Obras os gráficos e os valores de projeto de resistência da placa relativos ao sistema adotado.

      FACHADA CORTINA MECÂNICA

      - Fornecimento e colocação da subestrutura

      - Revestimento externo em painéis obtidos mediante montagem de placas nas armações. A fixação entre os dois elementos é feita mediante silicone estrutural, cola de poliuretano ou polímero MS ladeados por fita dupla face. O primário e o agente de limpeza são indicados pelo fabricante, caso venham a ser necessários, bem como a espessura do cordão de silicone. É utilizado também um posicionador mecânico enroscado nos montantes e nas travessas. Cada armação é composta por perfis em caixa ou de secção genérica de alumínio, unidos mediante esquadros de fixação, cantoneiras ou sistemas dedicados. Fixação no retículo portante mediante encaixes mecânicos dedicados presentes no painel ou fixados nele. Tais encaixes seguram os perfis, permitindo-lhes as dilatações térmicas mediante pontos de ancoragem fixos e deslizantes. Buchas de fixação à parede devidamente dimensionadas e adequadas ao tipo de parede. A distância horizontal da subestrutura deve ser estabelecida em função do local, da altura do edifício e da pressão do vento. Junta mínima de 5 mm entre as placas.

      Itens não incluídos na proposta (despesas a cargo do cliente):

      - IVA;

      - fornecimento e colocação de material isolante;

      - andaimes e/ou plataformas;

      - despesas do estaleiro;

      - eliminação de caixas de embalagem e/ou entulho;

      - fecho inferior e superior noutro material;

      - tudo o que não foi expressamente previsto na proposta.

      FACHADA CORTINA ESTRUTURAL

      - Fornecimento e colocação da subestrutura

      - Revestimento externo em painéis obtidos mediante montagem de placas em armações. A fixação entre os dois elementos é feita mediante silicone estrutural, cola de poliuretano ou polímero MS ladeados por fita dupla face. O primário e o agente de limpeza são indicados pelo fabricante, caso venham a ser necessários, bem como a espessura do cordão de silicone. Cada armação é composta por perfis em caixa ou de secção genérica de alumínio, unidos mediante esquadros de fixação, cantoneiras ou sistemas dedicados.

      Fixação nos perfis verticais mediante encaixes mecânicos dedicados presentes no painel. Tais encaixes seguram os perfis, permitindo-lhes as dilatações térmicas mediante pontos de ancoragem fixos e deslizantes. Buchas de fixação à parede devidamente dimensionadas e adequadas ao tipo de parede. A distância horizontal da subestrutura deve ser estabelecida em função do local, da altura do edifício e da pressão do vento. Junta mínima de 5 mm entre as placas.

      Itens não incluídos na proposta (despesas a cargo do cliente):

      - IVA;

      - fornecimento e colocação de material isolante;

      - andaimes e/ou plataformas;

      - despesas do estaleiro;

      - eliminação de caixas de embalagem e/ou entulho;

      - fecho inferior e superior noutro material;

      - tudo o que não foi expressamente previsto na proposta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceramic-slab-curtain-wall
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de produtosCurtain walls
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)3.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)8.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniclassWall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls