Publicar produtos
Chapa Cerâmica/ Serie_FluidoSolido
Laminam

Chapa Cerâmica/ Serie_FluidoSolido

FLUIDOSOLIDO 

Fluid surfaces obtained through the controlled expansion of cast pigments on the slab.

Feito com tecnologia avançada, a placa Laminam associa à espessura reduzida e grandes dimensões, elevada resistência às tensões mecânicas, aos produtos químicos, ao desgaste, riscos, abrasão profunda e flexão; é fácil de limpar, resistente ao gelo e fogo, bolor e à ação dos raios UVA. Todas as características e propriedades cromáticas das placas são imutáveis, permanecem inalteradas ao longo do tempo e em todas as condições climáticas.

Entre em contato com a Laminam

Especificação
  • Laminam 12+ (Espessura nominal 12mm)
    Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaserie-fluidosolido-ceramic-slab
  • Familia de productoSerie
  • Grupo de produtosFluidoSolido
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-04-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3240
  • Largura (mm)1620
  • Profundidade (mm)12
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)160
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201409 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniclassWall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes