Publicar produtos
Add Barstool 78
Add Barstool 78
    Lammhults

    Add Barstool 78

    Traduzido por Google,
    Adicionar banqueta/banqueta de bar vem em três alturas, com ou sem costas. Fabricado em tubo de aço dobrado e assento em madeira moldada, estofado em tecido ou revestido em poliuretano preto, o Add traz uma expressão única a qualquer ambiente movimentado ou de trabalho. A série Add consiste em várias versões, como Add Chair, Add Move Chair e Add Work, mas também acessórios. (apresentado separadamente)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadd-barstool-780
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de produtosAdd
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia