Publicar produtos
Add Barstool Back 63
Lammhults

Add Barstool Back 63

Traduzido por Google,
Adicionar banqueta/banqueta de bar vem em três alturas, com ou sem costas. Fabricado em tubo de aço dobrado e assento em madeira moldada, estofado em tecido ou revestido em poliuretano preto, o Add traz uma expressão única a qualquer ambiente movimentado ou de trabalho. A série Add consiste em várias versões, como Add Chair, Add Move Chair e Add Work, mas também acessórios. (apresentado separadamente)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadd-barstool-back-630
  • Familia de productoBarstools and Stools
  • Grupo de produtosAdd
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)990
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Peso líquido (Kg)6.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia