Publicar produtos
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
    Lammhults

    Add Coat Hanger 75

    3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Adicione acessórios. Ele armazena roupas. Ele armazena diários. Ele ainda armazena vasos de flores. Na verdade, o Add armazena praticamente tudo o que você precisa, de forma simples e elegante. Os elementos de armazenamento são estruturais e cuidadosamente simples, permitindo que sejam facilmente ligados em qualquer combinação. Os elementos de tubulação de aço revestidos a pó vêm em duas larguras, com base fixa ou giratória.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadd-coathanger-75
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAdd
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalIron
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia