Publicar produtos
Add Magazine Rack 75
Add Magazine Rack 75
Add Magazine Rack 75
Add Magazine Rack 75
    Lammhults

    Add Magazine Rack 75

    Traduzido por Google,
    Adicione acessórios. Ele armazena roupas. Ele armazena diários. Ele ainda armazena vasos de flores. Na verdade, o Add armazena praticamente tudo o que você precisa, de forma simples e elegante. Os elementos de armazenamento são estruturais e cuidadosamente simples, permitindo que sejam facilmente ligados em qualquer combinação. Os elementos de tubulação de aço revestidos a pó vêm em duas larguras, com base fixa ou giratória.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadd-magazinerack-75
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAdd
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalIron
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário