Publicar produtos
Add Cable Table H56
Lammhults

Add Cable Table H56

Traduzido por Google,
A Add Cable Table foi projetada para nunca permitir que o carregamento multiporta esteja a mais de um braço de distância. Equipado com tomadas e Power USB, permite que você ligue seu laptop, telefone ou tablet. Reúna várias mesas para criar uma reunião espontânea, perfeita para o ambiente baseado em atividades. A Add Cable Table é uma extensão da família Add, incluindo várias cadeiras e bancos, bem como produtos de armazenamento, consulte as apresentações separadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaddcabletable-h560
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de produtosAdd
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)12.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia