Publicar produtos
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
    Lammhults

    Add Move Stool 46

    Traduzido por Google,
    A designer Anya Sebton dá mais um passo à frente na evolução do bem-sucedido banco e cadeira Add. Além do forte estilo gráfico, a gama Add oferece agora possibilidades quase ilimitadas em termos de ambientes de trabalho dinâmicos. Como um complemento adicional à gama Add, o Add Move acompanha as exigências modernas de design, função e ergonomia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaddmove-stool-460
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de produtosAdd
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia