Publicar produtos
Aperi Sofa 2-seat
Aperi Sofa 2-seat
    Lammhults

    Aperi Sofa 2-seat

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Aperi chega ao escritório moderno, onde o sentar evoluiu para as pedras de toque acolhedoras de suavidade e apoio. O escritório dinâmico depende cada vez mais do conforto do lar, enquanto o lar é muitas vezes um escritório. Estilo de vida agora é estilo de trabalho, e Aperi aborda ambos em equilíbrio. A forma monolítica compacta do Aperi traz uma sensação de calma ao ambiente de trabalho.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaperi-sofa-2seat
    • Familia de productoEasy Chairs and Sofas
    • Grupo de produtosAperi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Peso líquido (Kg)61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia