Publicar produtos
Area Modular Sofa High Back Center Unit
Area Modular Sofa High Back Center Unit
    Lammhults

    Area Modular Sofa High Back Center Unit

    Traduzido por Google,
    Esta série de assentos modulares com suas seis unidades modulares diferentes inspira soluções de assentos criativas e flexíveis. Use-os separadamente ou em grupos para criar configurações de saída. Sofás de dois, três ou até mais lugares são facilmente criados. O inovador dispositivo de ligação Quicklink, composto por ímãs integrados, facilita o reagrupamento das unidades. A mesa arejada em chapa perfurada é um complemento perfeito para os móveis estofados. A versão com encosto alto oferece uma sensação de reclusão em áreas abertas e permite construir uma sala suave e sofisticada dentro da sala.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarea-modularsofa-highback-centerunit
    • Familia de productoEasy Chairs and Sofas
    • Grupo de produtosArea
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1330
    • Largura (mm)740
    • Profundidade (mm)690
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia